21.10.2020 4:10:13
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
6FC5348-0AA06-0AA0
Product
Аналогичные изображения
SINUMERIK 840D SL РАСПОРНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ 50MM, NCU 720.1 ИЛИ NCU 730.1
Комментарий
Данный продукт является запасной частью. Информацию по этому продукту можно посмотреть в разделе "Сервис и Запасные части".
Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ООО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail icc.ru@siemens.com.
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Учебные курсы для этого продукта SITRAIN - Академия цифровой промышленности
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6FC5348-0AA06-0AA0
Описание Продукта SINUMERIK 840D SL РАСПОРНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ 50MM, NCU 720.1 ИЛИ NCU 730.1
Вид продуктов Обзор заказных данных
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Комментарий
Данный продукт является запасной частью. Информацию по этому продукту можно посмотреть в разделе "Сервис и Запасные части".
Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ООО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail icc.ru@siemens.com.
Коммерческие данные
Ценовая Группа 7A1
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 1 День
Вес Нетто (Кг) 0,275 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки Не доступный
Единица Измерения Упаковки Не доступный
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN Не доступный
EAN/UPC 040892744798
Товарный код 85389099
Каталог ID NC61E
Группа Продукта 5706
Код группы R2S1
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 16.03.2017
Класс продукта C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-24-92-90
eClass 7.1 27-24-92-90
eClass 8 27-24-92-90
ETIM 4 EC002584
ETIM 5 EC002584
ETIM 6 EC002584
ETIM 7 EC002584
UNSPSC 15 26-10-11-09
|