31.10.2020 14:03:58
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
6FC5370-2AM03-0AA0
Product
SINUMERIK 808D, Расширенная M PPU 161.3 горизонтальная с актуальной версией ПО, Английская раскладка
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Учебные курсы для этого продукта SITRAIN - Академия цифровой промышленности
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6FC5370-2AM03-0AA0
Описание Продукта SINUMERIK 808D, Расширенная M PPU 161.3 горизонтальная с актуальной версией ПО, Английская раскладка
Вид продуктов SINUMERIK 808D ADVANCED T
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 717
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : EAR99APP
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 3 День
Вес Нетто (Кг) 2,800 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки Не доступный
Единица Измерения Упаковки Не доступный
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN Не доступный
EAN/UPC 804766201318
Товарный код 85371010
Каталог ID NC81
Группа Продукта 5184
Код группы R211
Страна происхождения Китай
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 04.08.2015
Класс продукта C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Blei

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

Классификации
 
Версия Классификация
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Вы также можете добавить опции для продукта.
Загружаются Spice документы...