24.10.2020 7:07:19
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
6FX8002-2DC30-1HF0
Product
Аналогичные изображения
DRIVE-CLiQ cable Type: 6FX8002-2DC30 Pre-assembled for direct measuring systems with 24 V Connector RJ45, IP20 and Mating connector M12, IP67 MOTION-CONNECT 800PLUS Trailable, UL/CSA, DESINA Dmax=7.1 mm length (m)=75
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6FX8002-2DC30-1HF0
Описание Продукта DRIVE-CLiQ cable Type: 6FX8002-2DC30 Pre-assembled for direct measuring systems with 24 V Connector RJ45, IP20 and Mating connector M12, IP67 MOTION-CONNECT 800PLUS Trailable, UL/CSA, DESINA Dmax=7.1 mm length (m)=75
Вид продуктов Обзор заказных данных
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 764
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор --3-----
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : EAR99H
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 25 День
Вес Нетто (Кг) 4,796 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки Не доступный
Единица Измерения Упаковки Не доступный
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN Не доступный
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 85444290
Каталог ID NCZ-M
Группа Продукта 9300
Код группы R220
Страна происхождения Словакия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 01.07.2006
Класс продукта C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-06-18-01
eClass 7.1 27-06-18-01
eClass 8 27-06-18-01
eClass 9 27-06-18-01
eClass 9.1 27-06-18-01
ETIM 5 EC000830
ETIM 6 EC000830
ETIM 7 EC003249
IDEA 4 1722
UNSPSC 15 26-12-16-09
|
Загружаются Spice документы...