25.10.2020 20:49:40
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
6FX8008-1BB41-6AA0
Product
Аналогичные изображения
СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ, ПРОДАЖА МЕТРАМИ, 4X6,0 C ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ КАБЕЛЬ UL/CSA DESINA MOTION-CONNECT 800 ФОРМА ПОСТАВКИ: БАРАБАН ОДНОРАЗОВОГО ПОЛЬЗ., DMAКС.=16,0 ММ, ДЛИНА (M)=500
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6FX8008-1BB41-6AA0
Описание Продукта СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ, ПРОДАЖА МЕТРАМИ, 4X6,0 C ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ КАБЕЛЬ UL/CSA DESINA MOTION-CONNECT 800 ФОРМА ПОСТАВКИ: БАРАБАН ОДНОРАЗОВОГО ПОЛЬЗ., DMAКС.=16,0 ММ, ДЛИНА (M)=500
Вид продуктов Обзор заказных данных
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 764
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор --3-----
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 30 День
Вес Нетто (Кг) 66,200 Кг
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
EAN/UPC 887621030186
Товарный код 85444995
Каталог ID NCZ-M
Группа Продукта 9300
Код группы R220
Страна происхождения Словакия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 01.07.2006
Класс продукта C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-06-23-02
eClass 7.1 27-06-23-02
eClass 8 27-06-23-02
eClass 9 27-06-23-02
eClass 9.1 27-06-23-02
ETIM 4 EC000839
ETIM 5 EC000839
ETIM 6 EC000839
ETIM 7 EC000839
UNSPSC 15 26-12-16-29
|
Вы также можете добавить опции для продукта.
Загружаются Spice документы...