29.10.2020 17:58:04
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
6GA7200-0AA00-0AA0
Product
Аналогичные изображения
SIMOCRANE SC Integrated SW-TYP - ЛИТЕЙНЫЙ, МОСТОВОЙ V4.2 SP1 Тип: BASIC ЛИЦЕНЗИЯ Состоит из: CD (ПО + документация) Runtime-License
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6GA7200-0AA00-0AA0
Описание Продукта SIMOCRANE SC Integrated SW-TYP - ЛИТЕЙНЫЙ, МОСТОВОЙ V4.2 SP1 Тип: BASIC ЛИЦЕНЗИЯ Состоит из: CD (ПО + документация) Runtime-License
Вид продуктов SIMOCRANE SC integrated OHBC, gantry crane Sway Control System
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 741
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 7 День
Вес Нетто (Кг) 0,120 Кг
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
Товарный код 85234910
Каталог ID CR1
Группа Продукта 9654
Код группы R252
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 18.07.2017
Класс продукта D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-24-20-80
eClass 7.1 27-24-20-80
eClass 8 27-24-20-80
eClass 9 27-24-20-80
eClass 9.1 27-24-20-80
ETIM 4 EC001435
ETIM 5 EC001435
ETIM 6 EC001435
ETIM 7 EC001435
IDEA 4 7071
UNSPSC 15 43-23-26-08
|