24.10.2020 0:40:21
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
6GA7202-1AA10-0..1
Product
Аналогичные изображения
SIMOCRANE CenSOR V2.0 HF4 Уличная камерная система измерения угла отклонения с 16-мм линзой, корпус из нержавеющей стали, температура эксплуатации от -25 до 50 °C
Комментарий
Конфигурация Продукта неполна. Пожалуйста проверьте конфигурацию.
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6GA7202-1AA10-0..1
Описание Продукта SIMOCRANE CenSOR V2.0 HF4 Уличная камерная система измерения угла отклонения с 16-мм линзой, корпус из нержавеющей стали, температура эксплуатации от -25 до 50 °C
Вид продуктов SIMOCRANE CenSOR camera measuring system
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Комментарий
Конфигурация Продукта неполна. Пожалуйста проверьте конфигурацию.
Коммерческие данные
Ценовая Группа 741
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 15 День
Вес Нетто (Кг) 5,000 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки Не доступный
Единица Измерения Упаковки Не доступный
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN Не доступный
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 90314990
Каталог ID HE1
Группа Продукта 9654
Код группы R252
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 20.07.2017
Класс продукта C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-24-23-90
eClass 7.1 27-24-23-90
eClass 8 27-24-23-90
eClass 9 27-33-02-90
eClass 9.1 27-33-02-90
ETIM 4 EC002584
ETIM 5 EC002584
ETIM 6 EC002584
ETIM 7 EC002584
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Данный продукт должен быть сконфигурирован, прежде чем его можно будет заказать.