28.10.2020 2:11:48
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
6GA7216-0AA00-0AA0
Product
Аналогичные изображения
SIMOCRANE RCMS V4.3 SP1 UPGRADE LEAN TO BASIC CONSISTING OF: SIMOCRANE CMS V4.3 SIMOCRANE CMS V4.3 SP1 WinCC 7.2 Archive-1500 WinCC Powerpack RT 512/2048
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6GA7216-0AA00-0AA0
Описание Продукта SIMOCRANE RCMS V4.3 SP1 UPGRADE LEAN TO BASIC CONSISTING OF: SIMOCRANE CMS V4.3 SIMOCRANE CMS V4.3 SP1 WinCC 7.2 Archive-1500 WinCC Powerpack RT 512/2048
Вид продуктов SIMOCRANE CMS and RCMS upgrade packages
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 741
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : 5D992
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 5 День
Вес Нетто (Кг) 0,278 Кг
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
Товарный код 85234910
Каталог ID CR1
Группа Продукта 9654
Код группы R252
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 18.07.2017
Класс продукта C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-24-20-80
eClass 7.1 27-24-20-80
eClass 8 27-24-20-80
eClass 9 27-24-20-80
eClass 9.1 27-24-20-80
ETIM 4 EC001435
ETIM 5 EC001435
ETIM 6 EC001435
ETIM 7 EC001435
IDEA 4 7071
UNSPSC 15 43-23-26-08
|