21.10.2020 2:53:30
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
6GF3440-8CD01
Product
Аналогичные изображения
SIMATIC MV440 внешний держатель для вспышки. Подходит для 6GF9004-7AA01, ... -7BA01,...-8BA01,...-8C0, ... 8DA1 AND 6GF3400-0LT0-7BA1 AND 6GF3400-0LT0-8DA1. W X H X D (MM): 175 X 225 X 3
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6GF3440-8CD01
Описание Продукта SIMATIC MV440 внешний держатель для вспышки. Подходит для 6GF9004-7AA01, ... -7BA01,...-8BA01,...-8C0, ... 8DA1 AND 6GF3400-0LT0-7BA1 AND 6GF3400-0LT0-8DA1. W X H X D (MM): 175 X 225 X 3
Вид продуктов Обзор заказных данных
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 573
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 1 День
Вес Нетто (Кг) 0,200 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 396,00 x 46,00 x 76,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4034106024789
EAN/UPC 887621772055
Товарный код 90318080
Каталог ID ID10.V
Группа Продукта 9530
Код группы R322
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Продукт RoHS соответствует
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Blei

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

Классификации
 
Версия Классификация
eClass 8 27-04-90-02
eClass 9 27-28-01-90
eClass 9.1 27-28-01-92
ETIM 5 EC001195
ETIM 7 EC003015
UNSPSC 15 32-15-17-03
|