31.10.2020 4:42:12
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
6GF3540-8AC21
Product
MV500 protective lens barrel PMMA Degree of protection IP67 for MV500 devices Front pane: PMMA e.g. for food and beverage Enclosure: metal For lens length without/with built-in ring light 48.5 mm/23.9 mm For lens width without/with built-in ring light 60.4 mm/41.6 mm Suitable for lenses (MLFB): 6GF9001-1BL01,..-1BF01, ...- 1BG01,...- 1BH01,...- 1BJ01 6GF3540-8EA03-0LL0; Suitable lamps (MLFB): 6GF3540-8DA33, …8DA41, …8D42; WxHxD (external, mm) 65x65x65 Scope of delivery: Protective barrel with mounted O-ring and pane;
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6GF3540-8AC21
Описание Продукта MV500 protective lens barrel PMMA Degree of protection IP67 for MV500 devices Front pane: PMMA e.g. for food and beverage Enclosure: metal For lens length without/with built-in ring light 48.5 mm/23.9 mm For lens width without/with built-in ring light 60.4 mm/41.6 mm Suitable for lenses (MLFB): 6GF9001-1BL01,..-1BF01, ...- 1BG01,...- 1BH01,...- 1BJ01 6GF3540-8EA03-0LL0; Suitable lamps (MLFB): 6GF3540-8DA33, …8DA41, …8D42; WxHxD (external, mm) 65x65x65 Scope of delivery: Protective barrel with mounted O-ring and pane;
Вид продуктов Обзор заказных данных
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 573
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : EAR99H
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 1 День
Вес Нетто (Кг) 0,200 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 1,00 x 1,00 x 1,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4034106026110
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 90069900
Каталог ID ID10.V
Группа Продукта 9530
Код группы R322
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Продукт RoHS соответствует
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 9 27-28-01-92
eClass 9.1 27-28-01-92
|