29.10.2020 17:58:17
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
6GF3540-8DA13
Product
Built-in ring light MV540 red multi for MV540 devices (MLFB: 6GF3540-0CD10, -0GE10); incl. cross-polarization filter Illuminant: LED 618 Nm, Lighting range up to 120 cm; installation material enclosed; use with protective tube (MLFB: 6GF3540-8AC11)
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6GF3540-8DA13
Описание Продукта Built-in ring light MV540 red multi for MV540 devices (MLFB: 6GF3540-0CD10, -0GE10); incl. cross-polarization filter Illuminant: LED 618 Nm, Lighting range up to 120 cm; installation material enclosed; use with protective tube (MLFB: 6GF3540-8AC11)
Вид продуктов Обзор заказных данных
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 573
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) по запросу
Вес Нетто (Кг) 0,200 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 1,00 x 1,00 x 1,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4047622629109
EAN/UPC 804766790201
Товарный код 90314990
Каталог ID ID10.V
Группа Продукта 9530
Код группы R322
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Продукт RoHS соответствует
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Blei

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

Классификации
 
Версия Классификация
eClass 9 27-28-01-92
eClass 9.1 27-28-01-92
ETIM 7 EC003015
|