20.10.2020 6:15:49
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
6GF3540-8EA01-0LL0
Product
E-focus lens 12 mm only for MV500 devices MLFB: 6GF3540-0CD10, -0GE10, 6GF3550-0CD10, -0GE10; 6GF3560-0LE10; EDMUND lens with liquid lens focal length 12 mm; focus electrically adjustable; fixed aperture; scope of delivery: lens and cable
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6GF3540-8EA01-0LL0
Описание Продукта E-focus lens 12 mm only for MV500 devices MLFB: 6GF3540-0CD10, -0GE10, 6GF3550-0CD10, -0GE10; 6GF3560-0LE10; EDMUND lens with liquid lens focal length 12 mm; focus electrically adjustable; fixed aperture; scope of delivery: lens and cable
Вид продуктов Объективы
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 573
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) по запросу
Вес Нетто (Кг) 0,200 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 1,00 x 1,00 x 1,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN Не доступный
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 90021100
Каталог ID ID10.V
Группа Продукта 9530
Код группы R322
Страна происхождения Вьетнам
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 01.07.2006
Класс продукта C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 9 27-28-01-92
eClass 9.1 27-28-01-92
|