29.10.2020 17:31:07
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
6SL3162-6FF00-0AA0
Product
Аналогичные изображения
SINAMICS S120 КНИЖНЫЙ ФОРМАТ, ОХЛАЖДЕНИЕ С ПЛОСКИМ РАДИАТОРОМ (COLD-PLATE) ТЕПЛОПРОВОДНАЯ ПЛЕНКА ДЛЯ БЛОКА ПИТАНИЯ/МОДУЛЯ ДВИГАТЕЛЯ 150 ММ
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Учебные курсы для этого продукта SITRAIN - Академия цифровой промышленности
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6SL3162-6FF00-0AA0
Описание Продукта SINAMICS S120 КНИЖНЫЙ ФОРМАТ, ОХЛАЖДЕНИЕ С ПЛОСКИМ РАДИАТОРОМ (COLD-PLATE) ТЕПЛОПРОВОДНАЯ ПЛЕНКА ДЛЯ БЛОКА ПИТАНИЯ/МОДУЛЯ ДВИГАТЕЛЯ 150 ММ
Вид продуктов Обзор заказных данных
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 751
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 15 День
Вес Нетто (Кг) 0,360 Кг
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
EAN/UPC 662643433418
Товарный код 76071190
Каталог ID D21MC
Группа Продукта 9617
Код группы R220
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 11.06.2015
Класс продукта D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-02-91-12
eClass 7.1 27-02-91-12
eClass 8 27-02-91-12
eClass 9 27-02-31-91
eClass 9.1 27-02-31-91
ETIM 4 EC001857
ETIM 6 EC002025
ETIM 7 EC002025
UNSPSC 14 39-12-10-07
UNSPSC 15 39-12-20-04
|
Загружаются Spice документы...