29.10.2020 20:49:00
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
6SL32.0-.YC38-.U.0
Product
Аналогичные изображения
SINAMICS G120X Номинальная мощность: 45 кВт при 110% 60, 100% 240 с Без фильтра 200-240 3 AC + 10 / -20% 47-63 Гц Температура окружающей среды от -20 до + 45 ° C Размер: ФФС Степень защиты IP20 / UL открытого типа
Комментарий
Конфигурация Продукта неполна. Пожалуйста проверьте конфигурацию.
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6SL32.0-.YC38-.U.0
Описание Продукта SINAMICS G120X Номинальная мощность: 45 кВт при 110% 60, 100% 240 с Без фильтра 200-240 3 AC + 10 / -20% 47-63 Гц Температура окружающей среды от -20 до + 45 ° C Размер: ФФС Степень защиты IP20 / UL открытого типа
Вид продуктов SINAMICS G120X infrastructure converters for HVAC/Water/Wastewater
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Комментарий
Конфигурация Продукта неполна. Пожалуйста проверьте конфигурацию.
Коммерческие данные
Ценовая Группа 357
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : 3A999A
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 10 День
Вес Нетто (Кг) 75,000 Кг
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
Товарный код 85044088
Каталог ID D31.5
Группа Продукта 4R52
Код группы R220
Страна происхождения Великобритания
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 01.07.2006
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Blei

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-02-31-01
eClass 7.1 27-02-31-01
eClass 8 27-02-31-01
eClass 9 27-02-31-01
eClass 9.1 27-02-31-01
ETIM 5 EC001857
ETIM 6 EC001857
ETIM 7 EC001857
|
Данный продукт должен быть сконфигурирован, прежде чем его можно будет заказать.