20.10.2020 8:57:33
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
6SL3705-0RE24-8AA4
Product
Аналогичные изображения
SINAMICS S120 Cabinet Module heat exchanger module Heat dissipation 48 kW Pump and plate heat exchanger and 3-way valve Power supply 380-415 V/50 Hz Cabinet unit IP55 Liquid cooling Control via external CU320
Комментарий
Для данного продукта предусмотрена замена:
6SL3705-0RE24-8AA5 Сравнить Продукты
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Учебные курсы для этого продукта SITRAIN - Академия цифровой промышленности
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6SL3705-0RE24-8AA4
Описание Продукта SINAMICS S120 Cabinet Module heat exchanger module Heat dissipation 48 kW Pump and plate heat exchanger and 3-way valve Power supply 380-415 V/50 Hz Cabinet unit IP55 Liquid cooling Control via external CU320
Вид продуктов Heat Exchanger Modules
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Комментарий
Для данного продукта предусмотрена замена:
6SL3705-0RE24-8AA5 Сравнить Продукты
Преемник информации
Наследник 6SL3705-0RE24-8AA5
Описание Преемника SINAMICS S120 cabinet module heat exchanger module heat dissipation 48 kW pump and plate heat exchanger and 3-way valve power supply 380-415 V/50 Hz cabinet unit IP55 liquid cooling control via external CU320-2 with OA Technology Ext. HEM V1.2
Коммерческие данные
Ценовая Группа 3D0
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 80 День
Вес Нетто (Кг) 565,000 Кг
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
Товарный код 85044088
Каталог ID D21.3LD
Группа Продукта 2640
Код группы P122
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 22.07.2019
Класс продукта D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-02-31-01
eClass 7.1 27-02-31-01
eClass 8 27-02-31-01
eClass 9 27-02-31-01
eClass 9.1 27-02-31-01
ETIM 5 EC001857
ETIM 6 EC001857
ETIM 7 EC001857
IDEA 4 4139
UNSPSC 15 39-12-10-07
|
Вы также можете добавить опции для продукта.
Загружаются Spice документы...