25.10.2020 7:56:16
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
7ME5933-0AA02
Product
Аналогичные изображения
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ДЛЯ SITRANS F M INTERMAG 2, 24 V DC
Комментарий
Данный продукт является запасной частью. Информацию по этому продукту можно посмотреть в разделе "Сервис и Запасные части".
Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ООО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail icc.ru@siemens.com.
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 7ME5933-0AA02
Описание Продукта ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ДЛЯ SITRANS F M INTERMAG 2, 24 V DC
Вид продуктов Обзор заказных данных
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Комментарий
Данный продукт является запасной частью. Информацию по этому продукту можно посмотреть в разделе "Сервис и Запасные части".
Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ООО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail icc.ru@siemens.com.
Коммерческие данные
Ценовая Группа 8C3
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 30 День
Вес Нетто (Кг) 0,300 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки Не доступный
Единица Измерения Упаковки Не доступный
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN Не доступный
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 85044090
Каталог ID FI01-3
Группа Продукта 4849
Код группы R3P3
Страна происхождения Франция
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Продукт не соответствует RoHS
Класс продукта C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-20-91-02
eClass 7.1 27-20-91-02
eClass 8 27-20-91-02
eClass 9 27-20-04-91
eClass 9.1 27-20-04-91
|