23.10.2020 22:39:57
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
7ME6910-1AA10-1AA0
Product
Аналогичные изображения
Измерительный преобразователь MAG 5000 с дисплеем, для компактного и настенного монтажа, корпус из полиамида, усиленного стекловолокном, IP67(NEMA 4X/6) 115...230 В перем. тока, 50/60 Гц
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 7ME6910-1AA10-1AA0
Описание Продукта Измерительный преобразователь MAG 5000 с дисплеем, для компактного и настенного монтажа, корпус из полиамида, усиленного стекловолокном, IP67(NEMA 4X/6) 115...230 В перем. тока, 50/60 Гц
Вид продуктов MAGFLO MAG 5000 и MAGFLO MAG 6000
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 8F1
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : 3A991X
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 5 День
Вес Нетто (Кг) 0,830 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 231,00 x 317,00 x 168,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4019169842167
EAN/UPC Не доступный
Товарный код Не доступный
Каталог ID FI01-3
Группа Продукта 4835
Код группы R3P3
Страна происхождения Франция
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 20.07.2017
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-20-04-01
eClass 7.1 27-20-04-01
eClass 8 27-20-04-01
eClass 9 27-20-04-01
eClass 9.1 27-20-04-01
|