25.10.2020 20:46:38
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
7MF9401-6BB
Product
Аналогичные изображения
SHUT-OFF VALVE, with test collar M20x1,5, input: shank 1/2-14 NPT-M, output: thread 1/2-14 NPT-F, max. allowed working pressure, 400 bar,material valve housing, W.-Nr. 1.0460, pressure equipment directive, GAS 1/fluid, Art. 3.3 SEP
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 7MF9401-6BB
Описание Продукта SHUT-OFF VALVE, with test collar M20x1,5, input: shank 1/2-14 NPT-M, output: thread 1/2-14 NPT-F, max. allowed working pressure, 400 bar,material valve housing, W.-Nr. 1.0460, pressure equipment directive, GAS 1/fluid, Art. 3.3 SEP
Вид продуктов Обзор заказных данных
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 8P6
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 18 День
Вес Нетто (Кг) 0,750 Кг
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
Товарный код 84818073
Каталог ID FI01-1
Группа Продукта 4775
Код группы R3P0
Страна происхождения Румыния
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 01.07.2006
Класс продукта C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-20-06-91
eClass 7.1 27-20-06-91
eClass 8 27-20-06-91
eClass 9 27-20-06-91
eClass 9.1 27-20-06-91
|