20.10.2020 12:36:54
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
7MH4702-8AF
Product
Аналогичные изображения
КАБЕЛЬ ДЛЯ SIWAREX P LI2Y 2X0,75ST + 2X (2X0,34ST) -CY, СИНИЙOVERING, APPROX. 10.8 MM OUTER DIAMETER, AMBIENT TEMPERATURE -20 TO +70 CEL.
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 7MH4702-8AF
Описание Продукта КАБЕЛЬ ДЛЯ SIWAREX P LI2Y 2X0,75ST + 2X (2X0,34ST) -CY, СИНИЙOVERING, APPROX. 10.8 MM OUTER DIAMETER, AMBIENT TEMPERATURE -20 TO +70 CEL.
Вид продуктов SIWAREX WP351
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 8W5
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 1 День
Вес Нетто (Кг) 0,148 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 10,00 x 100,00 x 10,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 1 Метр
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4019169844543
EAN/UPC 662643074963
Товарный код 85444995
Каталог ID WT10
Группа Продукта 4913
Код группы R3P5
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 23.07.2015
Класс продукта B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-32-03-90
eClass 7.1 27-32-03-90
eClass 8 27-32-03-90
eClass 9 27-32-03-90
eClass 9.1 27-32-03-90
UNSPSC 14 26-12-16-20
UNSPSC 15 32-15-17-05
|