25.10.2020 11:45:46
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
7MH4950-2AA01
Product
SIWAREX U весовой модуль два канала * ДЛЯ CONNNECTING TWO SCALES *Для SIMATIC S7-300 AND ET200M * ИНТЕРФЕЙС RS-232 ДЛЯ СВЯЗИ С PC * TTY ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ УДАЛЕННОГО ДИСПЛЕЯ ПОДСОЕДИНЕНИЕ ЧЕРЕЗ ШИННЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 7MH4950-2AA01
Описание Продукта SIWAREX U весовой модуль два канала * ДЛЯ CONNNECTING TWO SCALES *Для SIMATIC S7-300 AND ET200M * ИНТЕРФЕЙС RS-232 ДЛЯ СВЯЗИ С PC * TTY ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ УДАЛЕННОГО ДИСПЛЕЯ ПОДСОЕДИНЕНИЕ ЧЕРЕЗ ШИННЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ
Вид продуктов SIWAREX U
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 8W4
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : EAR99I
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 1 День
Вес Нетто (Кг) 0,224 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 134,00 x 154,00 x 89,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4019169840040
EAN/UPC 662643440232
Товарный код 85389091
Каталог ID WT10
Группа Продукта 4910
Код группы R3P5
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 07.11.2007
Класс продукта B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-32-03-90
eClass 7.1 27-32-03-90
eClass 8 27-32-03-90
eClass 9 27-32-03-90
eClass 9.1 27-32-03-90
UNSPSC 14 32-15-17-05
UNSPSC 15 32-15-17-05
|