30.10.2020 20:27:56
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
7MH5104-2GD01
Product
Аналогичные изображения
SIWAREX WL 260 ВЕСОВОЙ ДАТЧИК SP-S SA 20KG C3 EX - номинальная нагрузка 20KG - класс точности C3 - 1M длина кабеля, 6 проводников - материал - нерж. сталь - класс защиты IP66 - взрывозащита II 1 G EX IA IIC T4 II 1 D EX IAD 20 T73 DEGREES II 3G EX NL IIC T4
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 7MH5104-2GD01
Описание Продукта SIWAREX WL 260 ВЕСОВОЙ ДАТЧИК SP-S SA 20KG C3 EX - номинальная нагрузка 20KG - класс точности C3 - 1M длина кабеля, 6 проводников - материал - нерж. сталь - класс защиты IP66 - взрывозащита II 1 G EX IA IIC T4 II 1 D EX IAD 20 T73 DEGREES II 3G EX NL IIC T4
Вид продуктов Весоизмерительные ячейки
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 8W5
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 18 День
Вес Нетто (Кг) 1,100 Кг
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
EAN 4019169840941
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 84239010
Каталог ID WT10
Группа Продукта 4913
Код группы R3P5
Страна происхождения Китай
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 02.07.2013
Класс продукта B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-32-03-02
eClass 7.1 27-32-03-02
eClass 8 27-32-03-02
eClass 9 27-32-03-02
eClass 9.1 27-32-03-02
UNSPSC 15 32-15-17-05
|