20.10.2020 20:24:17
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
7MH5706-3PE00
Product
Аналогичные изображения
Guide element for mounting unit SIWAREX WL230 BB-S SA 10…500kg Max. lateral force: 2.5 kN Adjusted to the mounting length one-sided or two-sided usable Material: stainless steel 1.4301
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 7MH5706-3PE00
Описание Продукта Guide element for mounting unit SIWAREX WL230 BB-S SA 10…500kg Max. lateral force: 2.5 kN Adjusted to the mounting length one-sided or two-sided usable Material: stainless steel 1.4301
Вид продуктов Обзор заказных данных
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 8W5
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 1 День
Вес Нетто (Кг) 1,600 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки Не доступный
Единица Измерения Упаковки Не доступный
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN Не доступный
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 84239010
Каталог ID WT10
Группа Продукта 4913
Код группы R3P5
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Дата RoHS согласования уточняется
Класс продукта B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-32-03-03
eClass 7.1 27-32-03-03
eClass 8 27-32-03-03
eClass 9 27-32-03-03
eClass 9.1 27-32-03-03
|