22.10.2020 14:51:51
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
7MH5713-4PG00
Product
Аналогичные изображения
прокладки для компактного монтажного блока WL280 RN-S SA 2 T ... 5 T для компенсации угловых ошибок и выравнивания опорных плит. 4 штук 0.5 MM толщиной каждая. 16 штук 1 MM толщиной каждая. материал: нерж.сталь.
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 7MH5713-4PG00
Описание Продукта прокладки для компактного монтажного блока WL280 RN-S SA 2 T ... 5 T для компенсации угловых ошибок и выравнивания опорных плит. 4 штук 0.5 MM толщиной каждая. 16 штук 1 MM толщиной каждая. материал: нерж.сталь.
Вид продуктов Обзор заказных данных
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 8W5
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 1 День
Вес Нетто (Кг) 0,100 Кг
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
Товарный код 73269098
Каталог ID WT10
Группа Продукта 4913
Код группы R3P5
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 27.04.2016
Класс продукта B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-32-03-90
eClass 7.1 27-32-03-90
eClass 8 27-32-03-90
eClass 9 27-32-03-90
eClass 9.1 27-32-03-90
UNSPSC 15 32-15-17-05
|