28.10.2020 3:15:31
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
7PG2144-1EA40-1CE0
Product
Аналогичные изображения
реле контр.соед.проводов Solkor прием и повтор (B75/B74) флаг обр.действ. самовозвр. самовозвратные контакты конфигур. контактов: 4 НО/0 НЗ 4 контакта, уровень изоляции: 5 кВ размер корпуса E4 (высота 4U) класс напряжения: 125 В DC
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 7PG2144-1EA40-1CE0
Описание Продукта реле контр.соед.проводов Solkor прием и повтор (B75/B74) флаг обр.действ. самовозвр. самовозвратные контакты конфигур. контактов: 4 НО/0 НЗ 4 контакта, уровень изоляции: 5 кВ размер корпуса E4 (высота 4U) класс напряжения: 125 В DC
Вид продуктов Reyrolle 7PG21 Solkor - реле дифференциальной защиты
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа ZZZ
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 40 День
Вес Нетто (Кг) 1,000 Кг
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
Товарный код 85364900
Каталог ID PTD/EA
Группа Продукта 1343
Код группы U321
Страна происхождения Великобритания
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 30.06.2014
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-37-16-01
eClass 7.1 27-37-16-01
eClass 8 27-37-16-01
eClass 9 27-37-16-01
eClass 9.1 27-37-16-01
ETIM 5 EC001437
ETIM 6 EC001437
ETIM 7 EC001437
UNSPSC 15 32-15-17-05
|