30.10.2020 3:05:28
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
7PJ1321-5CC02-0AA0
Product
Аналогичные изображения
7PJ13 реле контроля цепи включения два дискретных входа контакты 2 НО + 2 НЗ самовозвратные контакты диапазон вспом. напряжения 24–240 В AC/DC диапазон напряжения ДВх 40–240 В AC/DC четыре СИД индикатора 2 ДВх сост., 1 вспом.источн.пит 1 TCS испр. и TCS неиспр.
Комментарий
Продукт еще не внедрен для сбыта
Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ООО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail icc.ru@siemens.com.
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 7PJ1321-5CC02-0AA0
Описание Продукта 7PJ13 реле контроля цепи включения два дискретных входа контакты 2 НО + 2 НЗ самовозвратные контакты диапазон вспом. напряжения 24–240 В AC/DC диапазон напряжения ДВх 40–240 В AC/DC четыре СИД индикатора 2 ДВх сост., 1 вспом.источн.пит 1 TCS испр. и TCS неиспр.
Вид продуктов Reyrolle 7PJ13 - Trip circuit supervision relay
Жизненный Цикл Продукта (PLM) QPM280:Продукт доступен для продажи
Комментарий
Продукт еще не внедрен для сбыта
Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ООО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail icc.ru@siemens.com.
Коммерческие данные
Ценовая Группа ZZZ
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 10 День
Вес Нетто (Кг) 0,348 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки Не доступный
Единица Измерения Упаковки Не доступный
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN Не доступный
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 85364900
Каталог ID PTD/EA
Группа Продукта 1380
Код группы U321
Страна происхождения Индия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 24.03.2020
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
UNSPSC 15 32-15-17-05
|