25.10.2020 14:31:47
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
7SA611.-.....-7PR4
Product
Аналогичные изображения
дистанционная защита 7SA61 панель управления: 4-строчный дисплей с подсветкой, функциональные клавиши, числовая панель управления, интерфейс ПК отключение 3-фазное отключение 1-/3-фазное пуск I>, пуск U</I>/ пуск Z<(полигон),U</I>/Phi распознавание качания, компенс. влияния паралл. линии, АПВ, контроль синхронизма, УРОВ, защита по напряжению, защита от ЗЗ/направленная для сист.с заз.нейт., защ.перегруз.
Комментарий
Конфигурация Продукта неполна. Пожалуйста проверьте конфигурацию.
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 7SA611.-.....-7PR4
Описание Продукта дистанционная защита 7SA61 панель управления: 4-строчный дисплей с подсветкой, функциональные клавиши, числовая панель управления, интерфейс ПК отключение 3-фазное отключение 1-/3-фазное пуск I>, пуск U</I>/ пуск Z<(полигон),U</I>/Phi распознавание качания, компенс. влияния паралл. линии, АПВ, контроль синхронизма, УРОВ, защита по напряжению, защита от ЗЗ/направленная для сист.с заз.нейт., защ.перегруз.
Вид продуктов SIPROTEC 7SA61 - 4xI 4xU, текстовый дисплей, 1-/3-фазное отключение
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Комментарий
Конфигурация Продукта неполна. Пожалуйста проверьте конфигурацию.
Коммерческие данные
Ценовая Группа ZZZ
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 20 День
Вес Нетто (Кг) 6,000 Кг
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
Товарный код 85363010
Каталог ID SIP4.3
Группа Продукта 1322
Код группы U321
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 08.03.2007
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Данный продукт должен быть сконфигурирован, прежде чем его можно будет заказать.