20.10.2020 20:57:59
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
7SC8024-2BB90-3FB0 L3R
Product
Аналогичные изображения
контроллер распред. сети корпус, 12 ДВх, 8 ДВых, 1 контакт исправности измерительные входы: 4 x I, 3 x U 1 x U для распознав. напряжения номин. вспомог. напряжение: 24/48 В DC корпус для навесн./утопл. монт. с ИЧМ английский, 50/60 Гц, кривые МЭК/ANSI, регион: мир, (язык можно изменить) системный интерфейс МЭК 61850/PROFINET IO, 100 Мбит Ethernet, электрич., двойн., 2 штекера RJ45 функции: базовое исполнение + пакет FB
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 7SC8024-2BB90-3FB0 L3R
Описание Продукта контроллер распред. сети корпус, 12 ДВх, 8 ДВых, 1 контакт исправности измерительные входы: 4 x I, 3 x U 1 x U для распознав. напряжения номин. вспомог. напряжение: 24/48 В DC корпус для навесн./утопл. монт. с ИЧМ английский, 50/60 Гц, кривые МЭК/ANSI, регион: мир, (язык можно изменить) системный интерфейс МЭК 61850/PROFINET IO, 100 Мбит Ethernet, электрич., двойн., 2 штекера RJ45 функции: базовое исполнение + пакет FB
Вид продуктов SIPROTEC 7SC80 - контроллер автоматики фидера
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа ZZZ
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 20 День
Вес Нетто (Кг) 5,600 Кг
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
EAN 4025515640530
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 85363010
Каталог ID SIPROTEC
Группа Продукта 1375
Код группы U321
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 24.09.2012
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
UNSPSC 15 32-15-17-05
|