19.10.2020 16:39:30
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
7SG2111-0AB11-0AA0
Product
Аналогичные изображения
цифровое реле времени (DDB20) многодиап. цифровая настройка реле с выдержкой времени диапазон времени: 0–0,99 с, 0–9,9 с, 0–99 с и 0–990 с вспом.источ.пит.: 20–70 В AC/DC время функции сброса: сброс с независимой выдержкой флаг срабатывания: красный СИД энергонезавис. инд. тип контакта: 4 П размер корпуса E2 (высота 4U)
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 7SG2111-0AB11-0AA0
Описание Продукта цифровое реле времени (DDB20) многодиап. цифровая настройка реле с выдержкой времени диапазон времени: 0–0,99 с, 0–9,9 с, 0–99 с и 0–990 с вспом.источ.пит.: 20–70 В AC/DC время функции сброса: сброс с независимой выдержкой флаг срабатывания: красный СИД энергонезавис. инд. тип контакта: 4 П размер корпуса E2 (высота 4U)
Вид продуктов Reyrolle 7SG21 - цифровое реле времени
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа ZZZ
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 25 День
Вес Нетто (Кг) 1,000 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки Не доступный
Единица Измерения Упаковки Не доступный
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN Не доступный
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 85364900
Каталог ID PTD/EA
Группа Продукта 1347
Код группы U321
Страна происхождения Австралия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 22.07.2017
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
UNSPSC 15 32-15-17-05
|