31.10.2020 11:32:32
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
7SJ6405-2EB91-1FA0 L0D
Product
Аналогичные изображения
цифровая МТЗ корпус 1/3 19", 7 ДВх, 5 ДВых, 1 контакт исправности трансформатор фазного тока 5 А вспомогательное напряжение: 24–48 В DC, порог дискретного входа 19 В DC корп.д.утопл.монт., винт.клеммы (прям. подкл./кабел. наконечн.) английский язык, 50/60 Гц, кривые МЭК/ANSI, регион: мир, (язык можно изменить) системный интерфейс задняя сторона устр-ва, порт B Modbus, RS485 задн. сторона устройства порт C интерфейс DIGSI 4/модем,RS232 измерение: осциллограф функции: базовое исполнение без АПВ, без функции ОМП
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 7SJ6405-2EB91-1FA0 L0D
Описание Продукта цифровая МТЗ корпус 1/3 19", 7 ДВх, 5 ДВых, 1 контакт исправности трансформатор фазного тока 5 А вспомогательное напряжение: 24–48 В DC, порог дискретного входа 19 В DC корп.д.утопл.монт., винт.клеммы (прям. подкл./кабел. наконечн.) английский язык, 50/60 Гц, кривые МЭК/ANSI, регион: мир, (язык можно изменить) системный интерфейс задняя сторона устр-ва, порт B Modbus, RS485 задн. сторона устройства порт C интерфейс DIGSI 4/модем,RS232 измерение: осциллограф функции: базовое исполнение без АПВ, без функции ОМП
Вид продуктов SIPROTEC 7SJ64 - 4xI 4xU, текстовый или графический дисплей, направленная
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа ZZZ
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 20 День
Вес Нетто (Кг) 5,600 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки Не доступный
Единица Измерения Упаковки Не доступный
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN Не доступный
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 85363010
Каталог ID SIPROTEC
Группа Продукта 1321
Код группы U321
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 26.05.2009
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
UNSPSC 15 32-15-17-05
|