23.10.2020 6:24:45
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
7SJ6625-5EB90-1FA0 L0R
Product
Аналогичные изображения
цифровая многофункцион. защита корпус 1/3 19", 4 x U, 4 x I, 22 ДВх, 10 ДВых, 1 к. исправн. измерительные входы: Iф = 5 А, Iн= 5 А (мин.=0,25 А) вспомогательное напряжение: 110–250 В DC, 115–230 В AC порог дискретного входа 69 В DC корп.д.утопл.монт., пруж.клеммы (прямое подключение) английский, 50/60 Гц системный интерфейс: МЭК 61850, 100 Мбит Ethernet, электрич., двойн.,штекер RJ45 без сервисного интерфейса измерение: осциллограф функции: базовое исполнение без АПВ без функции ОМП без синхронизации
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 7SJ6625-5EB90-1FA0 L0R
Описание Продукта цифровая многофункцион. защита корпус 1/3 19", 4 x U, 4 x I, 22 ДВх, 10 ДВых, 1 к. исправн. измерительные входы: Iф = 5 А, Iн= 5 А (мин.=0,25 А) вспомогательное напряжение: 110–250 В DC, 115–230 В AC порог дискретного входа 69 В DC корп.д.утопл.монт., пруж.клеммы (прямое подключение) английский, 50/60 Гц системный интерфейс: МЭК 61850, 100 Мбит Ethernet, электрич., двойн.,штекер RJ45 без сервисного интерфейса измерение: осциллограф функции: базовое исполнение без АПВ без функции ОМП без синхронизации
Вид продуктов SIPROTEC 7SJ66 - 4xI, 4xU, 8-строчный или графический дисплей, направленная
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа ZZZ
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : EAR99
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 50 День
Вес Нетто (Кг) 5,100 Кг
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
Товарный код 85363010
Каталог ID SIPROTEC
Группа Продукта 1321
Код группы U321
Страна происхождения Индия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 25.04.2014
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
UNSPSC 15 32-15-17-05
|