28.10.2020 9:53:53
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
7SK8143-1EB90-3HE0 L0A
Product
Аналогичные изображения
защита двигателя для трансформаторов малых токов корпус 1/6 19", 4 x I, 3 x U, 7 ДВх, 8 ДВых (2 П) 1 контакт исправности вход трансформатора малых токов номин. вспомог. напряжение: 24/48 В DC корп.д.утопл.монт., винт.клеммы регион: мир, МЭК/ANSI английский язык (изменяется) передняя мембрана стандарт системный интерфейс порт B (нижн. стор. устройства, сзади) ведом. Profibus DP, эл. RS485 без системн. интерфейса, порт А измерение: осциллограф, осреднение, мин./макс. значения функции: базовое исполнение + пакет функций HE
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 7SK8143-1EB90-3HE0 L0A
Описание Продукта защита двигателя для трансформаторов малых токов корпус 1/6 19", 4 x I, 3 x U, 7 ДВх, 8 ДВых (2 П) 1 контакт исправности вход трансформатора малых токов номин. вспомог. напряжение: 24/48 В DC корп.д.утопл.монт., винт.клеммы регион: мир, МЭК/ANSI английский язык (изменяется) передняя мембрана стандарт системный интерфейс порт B (нижн. стор. устройства, сзади) ведом. Profibus DP, эл. RS485 без системн. интерфейса, порт А измерение: осциллограф, осреднение, мин./макс. значения функции: базовое исполнение + пакет функций HE
Вид продуктов SIPROTEC 7SK81 - 4xI 0/3xU, электродвигатели малого и среднего размера, трансформаторы тока малой мощности
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа ZZZ
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 20 День
Вес Нетто (Кг) 5,600 Кг
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
EAN 4025515638766
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 85363010
Каталог ID SIPROTEC
Группа Продукта 1331
Код группы U321
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 16.11.2011
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
UNSPSC 15 32-15-17-05
|