31.10.2020 14:16:00
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
7SR1002-1KB10-2DA0
Product
Аналогичные изображения
ARGUS overcurrent relay Non-directional, size 4 molded case, 4 CT, 10 LEDs, 3 binary inputs/ 3 binary outp. Measuring input: 1/5 A, 50/60 Hz auxiliary voltage: 60 to 240 V AC/DC, binary input threshold 88 V AC/DC Plastic cover with 1 pushbutton for test/reset Communication: Front port: USB . Front fascia: w. breaker control pushbuttons Protection function: Standard version plus autoreclose (79)
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 7SR1002-1KB10-2DA0
Описание Продукта ARGUS overcurrent relay Non-directional, size 4 molded case, 4 CT, 10 LEDs, 3 binary inputs/ 3 binary outp. Measuring input: 1/5 A, 50/60 Hz auxiliary voltage: 60 to 240 V AC/DC, binary input threshold 88 V AC/DC Plastic cover with 1 pushbutton for test/reset Communication: Front port: USB . Front fascia: w. breaker control pushbuttons Protection function: Standard version plus autoreclose (79)
Вид продуктов Reyrolle 7SR10 Argus - 4xI 0/3xU
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа ZZZ
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 50 День
Вес Нетто (Кг) 1,600 Кг
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
Товарный код 85364900
Каталог ID PTD/EA
Группа Продукта 1346
Код группы U321
Страна происхождения Индия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 14.10.2014
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
  Не доступный
|