30.10.2020 19:52:00
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
7SR1053-2LA22-2FA0
Product
Аналогичные изображения
7SR105 корпус, входы/выходы и передн.панель устр.: корпус S4, 4 ТТ, 6 ДВх/8 ДВых, 10 СИД; измерит. входы: 1/5 А, 50 Гц; вспом. напряжение: 60–240 В AC/DC, порог дискретный вход 44 В AC/DC; стандартная версия, без крышки; коммуникация: USB-интерфейс спереди, интерфейс RS485 сзади; вход: 6 входов модуля RTD; управление выключателем; пакет функций защиты: стандартные функции (входит во все исполнения); дополн. функция: вход измерения температуры
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 7SR1053-2LA22-2FA0
Описание Продукта 7SR105 корпус, входы/выходы и передн.панель устр.: корпус S4, 4 ТТ, 6 ДВх/8 ДВых, 10 СИД; измерит. входы: 1/5 А, 50 Гц; вспом. напряжение: 60–240 В AC/DC, порог дискретный вход 44 В AC/DC; стандартная версия, без крышки; коммуникация: USB-интерфейс спереди, интерфейс RS485 сзади; вход: 6 входов модуля RTD; управление выключателем; пакет функций защиты: стандартные функции (входит во все исполнения); дополн. функция: вход измерения температуры
Вид продуктов Reyrolle 7SR10 Argus - 4xI 0/3xU
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа ZZZ
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 30 День
Вес Нетто (Кг) 1,600 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки Не доступный
Единица Измерения Упаковки Не доступный
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4025515640622
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 85364900
Каталог ID PTD/EA
Группа Продукта 1346
Код группы U321
Страна происхождения Индия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 21.09.2015
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
UNSPSC 15 32-15-17-05
|