29.10.2020 17:12:32
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
7SR2202-2.A87-0CA0
Product
Аналогичные изображения
ARGUS-M направленн. реле токовой защиты разм.корп. E6, 5 ТТ,4 ТН,8 СИД, 3 ДВх/6 ДВых измерительный вход: 1/5 А, 63,5/110 В, 50/60 Гц передн.USB-порт, задн.порт RS485 + задн. дуплексн.оптич.Ethernet МЭК 60870-5-103, Modbus RTU и DNP 3.0 (пользовательские настройки) и МЭК 61850 функция защиты: стандартная версия
Комментарий
Конфигурация Продукта неполна. Пожалуйста проверьте конфигурацию.
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 7SR2202-2.A87-0CA0
Описание Продукта ARGUS-M направленн. реле токовой защиты разм.корп. E6, 5 ТТ,4 ТН,8 СИД, 3 ДВх/6 ДВых измерительный вход: 1/5 А, 63,5/110 В, 50/60 Гц передн.USB-порт, задн.порт RS485 + задн. дуплексн.оптич.Ethernet МЭК 60870-5-103, Modbus RTU и DNP 3.0 (пользовательские настройки) и МЭК 61850 функция защиты: стандартная версия
Вид продуктов Reyrolle 7SR220 Argus - 5xI, 4xU, направленная
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Комментарий
Конфигурация Продукта неполна. Пожалуйста проверьте конфигурацию.
Коммерческие данные
Ценовая Группа ZZZ
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 50 День
Вес Нетто (Кг) 5,000 Кг
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
Товарный код 85364900
Каталог ID PTD/EA
Группа Продукта 1346
Код группы U321
Страна происхождения Индия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 31.07.2013
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Данный продукт должен быть сконфигурирован, прежде чем его можно будет заказать.