20.11.2019 11:15:38
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
7UM6215-5EB91-0AA0 L0A
Product
Аналогичные изображения
MULTIFUNCTION MACHINE PROTECT. CASE 1/2 19", 7BI, 12BO 1 WATCHDOG CONTACT CURR. TRANSFOR: 5A,IEE, (SENS.) SUPPLY VOLTAGE: DC 110V TO 220V,AC 115V TO 230V TRIGG.LEVEL BINARY INPUT DC 88V FLUSH-MOUNTING CASE, SCREW TERMINALS (DIRECT WIRING/RING LUGS) LANGUAGE ENGLISH 50/60HZ, IEC/ANSI, REGION WORLD (LANGUAGE CHANGEABLE) ON REAR OF DEVICE PORT B PROFIBUS DP SLAVE, RS485 ON REAR OF DEVICE PORT C DIGSI 4 /MODEM RS232 W/O ADDITIONAL MEASURING FUNCT. FUNCTIONALITY: GENERATOR BASIS
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 7UM6215-5EB91-0AA0 L0A
Описание Продукта MULTIFUNCTION MACHINE PROTECT. CASE 1/2 19", 7BI, 12BO 1 WATCHDOG CONTACT CURR. TRANSFOR: 5A,IEE, (SENS.) SUPPLY VOLTAGE: DC 110V TO 220V,AC 115V TO 230V TRIGG.LEVEL BINARY INPUT DC 88V FLUSH-MOUNTING CASE, SCREW TERMINALS (DIRECT WIRING/RING LUGS) LANGUAGE ENGLISH 50/60HZ, IEC/ANSI, REGION WORLD (LANGUAGE CHANGEABLE) ON REAR OF DEVICE PORT B PROFIBUS DP SLAVE, RS485 ON REAR OF DEVICE PORT C DIGSI 4 /MODEM RS232 W/O ADDITIONAL MEASURING FUNCT. FUNCTIONALITY: GENERATOR BASIS
Вид продуктов SIPROTEC 7UM62 - 8xI 4xV, text or graphical display, small, medium-sized and large machiens, differential protection
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа ZZZ
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 15 День
Вес Нетто (Кг) 7,5 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки Не доступный
Единица Измерения Упаковки Не доступный
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN Не доступный
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 85363010
Каталог ID SIPROTEC
Группа Продукта 3200
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 28.09.2012
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
  Не доступный
|