06.08.2020 13:42:24
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
7UT6121-2EB90-1AA0 L0D
Product
Аналогичные изображения
DIGIT. DIFFERENT. PROTEC. RELAY CASE 1/3 19", 3BI, 4BO 1 WATCHDOG CONTACT, 7I, IEE CURRENT TRANSFORMER: 1A SUPPLY VOLTAGE: DC 24V TO 48V TRIGG.LEVEL BINARY INPUT DC 19V FLUSH-MOUNTING CASE, SCREW TERMINALS (DIRECT WIRING/RING LUGS) LANGUAGE ENGLISH 50/60HZ, IEC/ANSI, REGION WORLD (LANGUAGE CHANGEABLE) ON REAR OF DEVICE PORT B MODBUS, RS485 ON REAR OF DEVICE PORT C WITHOUT DIGSI 4 /MODEM PORT BASIS MEASURED VALUES, FAULT RECORDING FUNCTIONALITY: BASIC VERSION
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 7UT6121-2EB90-1AA0 L0D
Описание Продукта DIGIT. DIFFERENT. PROTEC. RELAY CASE 1/3 19", 3BI, 4BO 1 WATCHDOG CONTACT, 7I, IEE CURRENT TRANSFORMER: 1A SUPPLY VOLTAGE: DC 24V TO 48V TRIGG.LEVEL BINARY INPUT DC 19V FLUSH-MOUNTING CASE, SCREW TERMINALS (DIRECT WIRING/RING LUGS) LANGUAGE ENGLISH 50/60HZ, IEC/ANSI, REGION WORLD (LANGUAGE CHANGEABLE) ON REAR OF DEVICE PORT B MODBUS, RS485 ON REAR OF DEVICE PORT C WITHOUT DIGSI 4 /MODEM PORT BASIS MEASURED VALUES, FAULT RECORDING FUNCTIONALITY: BASIC VERSION
Вид продуктов SIPROTEC 7UT612 - 7xI, text display, 2 winding transformers, busbars
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа ZZZ
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 15 День
Вес Нетто (Кг) 5,100 Кг
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
Товарный код 85363010
Каталог ID SIPROTEC
Группа Продукта 3200
Group Code U321
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 25.05.2009
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
UNSPSC 15 32-15-17-05
|