12.08.2020 10:31:32
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
7VV3003-5EG32
Product
Аналогичные изображения
SICROWBAR 1600V/5,8KA DC - ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ C98130-A7060-A25
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 7VV3003-5EG32
Описание Продукта SICROWBAR 1600V/5,8KA DC - ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ C98130-A7060-A25
Вид продуктов Обзор заказных данных
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 3D3
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 30 День
Вес Нетто (Кг) 22,000 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 380,00 x 530,00 x 430,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN Не доступный
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 85354000900
Каталог ID D23.1LD
Группа Продукта 4106
Group Code P122
Страна происхождения Китай
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 29.03.2005
Класс продукта D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-02-91-14
eClass 7.1 27-02-91-14
eClass 8 27-02-91-14
eClass 9 27-02-33-91
eClass 9.1 27-02-33-91
ETIM 4 EC001857
UNSPSC 15 39-12-20-02
|
Вы также можете добавить опции для продукта.