10.08.2020 0:27:27
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
7XG3123-2DA00-0AA0
Product
Аналогичные изображения
Arc protection component. RA23 arc protection interface module 2 sensor inputs Operating voltage: 110 V DC
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 7XG3123-2DA00-0AA0
Описание Продукта Arc protection component. RA23 arc protection interface module 2 sensor inputs Operating voltage: 110 V DC
Вид продуктов Reyrolle 7XG31 ReyARC
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа ZZZ
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 30 День
Вес Нетто (Кг) 0,200 Кг
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
EAN 4025515639510
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 85369095
Каталог ID PTD/EA
Группа Продукта 3200
Group Code U321
Страна происхождения Австралия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 25.08.2014
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-14-92-90
eClass 7.1 27-14-92-90
eClass 8 27-14-92-90
eClass 9 27-14-92-90
eClass 9.1 27-14-92-90
ETIM 5 EC002608
ETIM 6 EC002783
ETIM 7 EC002783
UNSPSC 15 32-15-17-05
|