14.11.2019 17:26:07
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
7XP2041-2MA00-0AA0
Product
Аналогичные изображения
HOUSING 1/2 19" FOR PERIPHERAL MODULES 7SS60 FOR PANEL FLUSH MOUNTING OR FOR CUBICLE MOUNTING WITH SPECIAL BACKPLANE
Комментарий
Замена:Mögliches Ersatzprodukt: SIPROTEC 5 7SS85
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 7XP2041-2MA00-0AA0
Описание Продукта HOUSING 1/2 19" FOR PERIPHERAL MODULES 7SS60 FOR PANEL FLUSH MOUNTING OR FOR CUBICLE MOUNTING WITH SPECIAL BACKPLANE
Вид продуктов Обзор заказных данных
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM400:Анонс о снятии с производства.
PLM-Дата вступления в силу Продукт снимается с производства с: 31.12.2018
Комментарий
Замена:Mögliches Ersatzprodukt: SIPROTEC 5 7SS85
Коммерческие данные
Ценовая Группа ZZZ
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 15 День
Вес Нетто (Кг) 5 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки Не доступный
Единица Измерения Упаковки Не доступный
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN Не доступный
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 85381000
Каталог ID SIP5.5
Группа Продукта 3200
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Продукт RoHS соответствует
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
UNSPSC 15 32-15-17-05
|