08.08.2020 23:43:37
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
7XV5450-0BA00
Product
Аналогичные изображения
звездообразн. оптич. разветв-ль для центрального управления 4 устр. защиты SIEMENS верс.3/4 с защитной сервисной программой DIGSI 3/4 1 оптический вход и 4 оптических выхода каскадн. вспом. напряжение 24–250 В DC и 110–220 В DC без переключения с реле оповещения об ошибках, подключение устройств защиты, ПК или модема через оптоволокно 820 нм, разъем ST монтаж на DIN-рейку
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 7XV5450-0BA00
Описание Продукта звездообразн. оптич. разветв-ль для центрального управления 4 устр. защиты SIEMENS верс.3/4 с защитной сервисной программой DIGSI 3/4 1 оптический вход и 4 оптических выхода каскадн. вспом. напряжение 24–250 В DC и 110–220 В DC без переключения с реле оповещения об ошибках, подключение устройств защиты, ПК или модема через оптоволокно 820 нм, разъем ST монтаж на DIN-рейку
Вид продуктов Не доступный
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа ZZZ
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль ECCN : EAR99 / AL : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) по запросу
Вес Нетто (Кг) 0,451 Кг
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
Товарный код 85176200
Каталог ID PTD/EA
Группа Продукта 3200
Group Code U321
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 26.06.2017
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования Да
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
  Не доступный
|