24.02.2019 1:20:09
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
8GK1132-3KA32
Product
Аналогичные изображения
ALPHA 400, wall-mounted cabinet, IP43, Protection class 2, H: 800 mm, W: 800 mm, T: 210 mm, RAL 9016
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 8GK1132-3KA32
Описание Продукта ALPHA 400, wall-mounted cabinet, IP43, Protection class 2, H: 800 mm, W: 800 mm, T: 210 mm, RAL 9016
Вид продуктов Обзор заказных данных
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 1BP
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 8 День
Вес Нетто (Кг) 19,6 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 800,00 x 800,00 x 210,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4001869431901
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 85381000
Каталог ID LV10.1
Группа Продукта 5735
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 01.04.2010
Класс продукта C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 5.1 27-14-25-02
eClass 6 27-14-25-02
eClass 7.1 27-14-25-02
eClass 8 27-14-25-02
eClass 9 27-14-25-02
eClass 9.1 27-14-25-02
ETIM 5 EC000058
ETIM 6 EC000058
ETIM 7 EC000058
UNSPSC 14 30-16-18-01
|
Вы также можете добавить опции для продукта.