26.10.2020 18:51:34
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
8PQ5000-2BA35
Product
Разделитель 3 Вертикальный/Внешний/400.. 630A/H300
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 8PQ5000-2BA35
Описание Продукта Разделитель 3 Вертикальный/Внешний/400.. 630A/H300
Вид продуктов Modular kits, form 3b
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 1DR
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 7 День
Вес Нетто (Кг) 1,145 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 260,00 x 480,00 x 15,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4042948172797
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 85381000
Каталог ID LV10.2
Группа Продукта 3778
Код группы P310
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 18.03.2008
Класс продукта C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-18-22-04
eClass 7.1 27-18-22-04
eClass 8 27-18-22-04
eClass 9 27-18-22-04
eClass 9.1 27-18-22-04
ETIM 4 EC002620
ETIM 5 EC000747
ETIM 6 EC000747
ETIM 7 EC000747
|
Вы также можете добавить опции для продукта.