22.10.2020 6:22:05
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
8WD4308-0DF
Product
АДАПТЕР FOR CONNECTION ELEMENT ТРУБКА MOUNTING WITH NPT THREAD ACCESSORY FOR 8WD44, SIGNALLING COLUMNS, ДИАМЕТР 70MM
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 8WD4308-0DF
Описание Продукта АДАПТЕР FOR CONNECTION ELEMENT ТРУБКА MOUNTING WITH NPT THREAD ACCESSORY FOR 8WD44, SIGNALLING COLUMNS, ДИАМЕТР 70MM
Вид продуктов Сигнальные колонны SIGUARD, диаметр 70 mm
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 41J
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 2 День
Вес Нетто (Кг) 0,094 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 28,00 x 45,00 x 28,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4011209777750
EAN/UPC 754554770987
Товарный код 85319000
Каталог ID CC-IC10
Группа Продукта 5833
Код группы R711
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 01.07.2006
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-37-12-35
eClass 7.1 27-37-12-35
eClass 8 27-37-12-35
eClass 9 27-37-12-35
eClass 9.1 27-37-12-35
ETIM 4 EC001154
ETIM 5 EC001154
ETIM 6 EC001154
ETIM 7 EC001154
IDEA 4 4771
UNSPSC 14 39-12-15-34
UNSPSC 15 39-12-15-44
|