28.10.2020 3:28:41
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
A5E01181705
Product
Аналогичные изображения
500 М (1 640 ФУТОВ) КОМПЛЕКТ КАБЕЛЯ, ВКЛЮЧАЯ СТАНДАРТНЫЙ КАБЕЛЬ, 3 Х 1,5ММ2 / 18 КАЛИБР, С ПВХ ЭКРАНОМ И ЭЛЕКТРОДНЫЙ КАБЕЛЬ С ДВОЙНЫМ ЭКРАНОМ, 3 X 0,25 MM2
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Дополнительные услуги
Для этого продукта мы предлагаем дополнительные услуги, такие как заказ запасных частей, ремонт, замена. На данный момент у Вас нет прав просмотра модуля "Сервис и запчасти". Для заказа доступа обратитесь к нам: ebusiness.ru@siemens.com За более подробной информацией и для оформления заказа дополнительных услуг обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки: ICC.ru@siemens.com


Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) A5E01181705
Описание Продукта 500 М (1 640 ФУТОВ) КОМПЛЕКТ КАБЕЛЯ, ВКЛЮЧАЯ СТАНДАРТНЫЙ КАБЕЛЬ, 3 Х 1,5ММ2 / 18 КАЛИБР, С ПВХ ЭКРАНОМ И ЭЛЕКТРОДНЫЙ КАБЕЛЬ С ДВОЙНЫМ ЭКРАНОМ, 3 X 0,25 MM2
Вид продуктов Обзор заказных данных
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 8F1
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : EAR99
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 5 День
Вес Нетто (Кг) 78,000 Кг
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
Товарный код Не доступный
Каталог ID FI01-3
Группа Продукта 4835
Код группы R3P3
Страна происхождения Италия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 20.07.2017
Класс продукта C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-20-04-01
eClass 7.1 27-20-04-01
eClass 8 27-20-04-01
eClass 9 27-20-04-01
eClass 9.1 27-20-04-01
|