23.11.2019 2:04:57
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
ZM120/A | BPZ:ZM120/A
Product
ZM120/A - Клемная коробка для управления клапанами с магнитными приводами, AC 24 В, DC 4...20 мА / 0...20 В Phs
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Продукт
Заказной Номер (Артикл) ZM120/A | BPZ:ZM120/A
Описание Продукта ZM120/A - Клемная коробка для управления клапанами с магнитными приводами, AC 24 В, DC 4...20 мА / 0...20 В Phs
Вид продуктов ZM120/A - Клемная коробка для управления клапанами с магнитными приводами, AC 24 В, DC 4...20 мА / 0...20 В Phs
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 9 День
Вес Нетто (Кг) 0,266 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 11,10 x 11,10 x 5,70
Единица Измерения Упаковки CMT
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 7612914011039
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 8481900090
Каталог ID BT_Catalog
Группа Продукта QBC2
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 24.04.2015
Класс продукта Не доступный
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования Да
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Blei

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

Классификации
  Не доступный
|