12.08.2020 9:30:10
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
P1J46446
Product
Аналогичные изображения
7SJ82 time-overcurrent protection with standard version 1/3 x 19" installation, 11 BI, 9 BO Modules: IO102, PS101 Number of LEDs: 16 Integrated operating unit Without keyswitch Small display Front design: Standard Auxiliary voltage: 24 - 48 V DC Communication encryption: Normal Integrated Ethernet port J: for DIGSI 5 Plug-in module position E: Not equipped Plug-in module position F: Not equipped Function points: Basic
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) P1J46446
Описание Продукта 7SJ82 time-overcurrent protection with standard version 1/3 x 19" installation, 11 BI, 9 BO Modules: IO102, PS101 Number of LEDs: 16 Integrated operating unit Without keyswitch Small display Front design: Standard Auxiliary voltage: 24 - 48 V DC Communication encryption: Normal Integrated Ethernet port J: for DIGSI 5 Plug-in module position E: Not equipped Plug-in module position F: Not equipped Function points: Basic
Вид продуктов SIPROTEC 7SJ82 - 4xI (4xV)
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа ZZZ
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 15 День
Вес Нетто (Кг) 3,650 Кг
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
Товарный код 85363010
Каталог ID SIPROTEC
Группа Продукта 1002
Group Code U321
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 29.10.2013
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
UNSPSC 15 32-15-17-05
|