31.10.2020 3:52:00
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
QBE2003-P40 | S55720-S298
Product
QBE2003-P40 - Датчик давления для нейтральных и слабо агрессивных жидкостей и газов (0…10 В) 0…40 бар
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Продукт
Заказной Номер (Артикл) QBE2003-P40 | S55720-S298
Описание Продукта QBE2003-P40 - Датчик давления для нейтральных и слабо агрессивных жидкостей и газов (0…10 В) 0…40 бар
Вид продуктов QBE2003-P.. - Pressure sensor for neutral and slightly aggressive liquids and gases (0…10 V)
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 1 День
Вес Нетто (Кг) 0,175 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 8,80 x 15,70 x 4,10
Единица Измерения Упаковки CMT
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 7612914099488
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 90262080900
Каталог ID BT_Catalog
Группа Продукта QBE2
Код группы H5DE
Страна происхождения Швейцария
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 10.02.2014
Класс продукта Не доступный
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования Да
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
  Не доступный
|