25.10.2020 14:42:45
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
QBM3700-5/MO | S55720-S487
Product
QBM3700-5/MO - Modus differential pressure sensor with I/O extension, 1 x 500 Pa
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Продукт
Заказной Номер (Артикл) QBM3700-5/MO | S55720-S487
Описание Продукта QBM3700-5/MO - Modus differential pressure sensor with I/O extension, 1 x 500 Pa
Вид продуктов QBM3700.. - Modus differential pressure sensor with I/O extension
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : EAR99
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 1 День
Вес Нетто (Кг) 0,319 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 14,60 x 17,90 x 8,50
Единица Измерения Упаковки CMT
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4047625009144
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 90262080000
Каталог ID BT_Catalog
Группа Продукта QBE2
Код группы H5DE
Страна происхождения Швейцария
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 09.08.2018
Класс продукта Не доступный
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования Да
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
  Не доступный
|