25.10.2020 20:47:32
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
RDG165KN | S55770-T347
Product
RDG165KN - Комнатный термостат с KNX коммуникацией и встроенным датчиком влажности и управлением влажностью, AC 24 В, для фэнкойлов и универсальных приложений, тепловых насосов, вентиляторов (1-/ 3-скоростных, DC), клапанов (2-точечных, DC)
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Продукт
Заказной Номер (Артикл) RDG165KN | S55770-T347
Описание Продукта RDG165KN - Комнатный термостат с KNX коммуникацией и встроенным датчиком влажности и управлением влажностью, AC 24 В, для фэнкойлов и универсальных приложений, тепловых насосов, вентиляторов (1-/ 3-скоростных, DC), клапанов (2-точечных, DC)
Вид продуктов RDG165KN - Комнатный термостат с KNX коммуникацией и встроенным датчиком влажности и управлением влажностью, AC 24 В, для фэнкойлов и универсальных приложений, тепловых насосов, вентиляторов (1-/ 3-скоростных, DC), клапанов (2-точечных, DC)
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 1 День
Вес Нетто (Кг) 0,350 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 10,80 x 15,00 x 6,20
Единица Измерения Упаковки CMT
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 7612914097514
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 90321020900
Каталог ID BT_Catalog
Группа Продукта QBK2
Код группы H5DK
Страна происхождения Китай
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 17.09.2013
Класс продукта Не доступный
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования Да
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-14-31-33
eClass 7.1 27-14-31-33
eClass 8 27-14-31-33
eClass 9 27-14-31-33
eClass 9.1 27-14-31-33
ETIM 5 EC001101
ETIM 6 EC001101
ETIM 7 EC001101
|