20.10.2020 12:43:06
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
ALI25VAG60/61 | S55845-Z164
Product
ALI25VAG60/61 - Изоляционный кожух для VAG60 / 61, DN25
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Продукт
Заказной Номер (Артикл) ALI25VAG60/61 | S55845-Z164
Описание Продукта ALI25VAG60/61 - Изоляционный кожух для VAG60 / 61, DN25
Вид продуктов ALI.. - Insulation covers for ball valves
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 1 День
Вес Нетто (Кг) 0,039 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 19,50 x 20,70 x 5,70
Единица Измерения Упаковки CMT
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 7612914106926
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 84819000900
Каталог ID BT_Catalog
Группа Продукта QBC0
Код группы H5CC
Страна происхождения Италия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 25.11.2015
Класс продукта Не доступный
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования Нет
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
  Не доступный
|