24.10.2020 1:22:47
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
ALG252B | S55846-Z104
Product
ALG252B - Латунный фитинг G 1½" / Rp 1", 100 °C, комплект из 2
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Продукт
Заказной Номер (Артикл) ALG252B | S55846-Z104
Описание Продукта ALG252B - Латунный фитинг G 1½" / Rp 1", 100 °C, комплект из 2
Вид продуктов ALG..2 - Fittings, pipe-side with threaded connection
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 1 День
Вес Нетто (Кг) 0,412 Кг
Размеры (Ш x Д X В) Не доступный
Размеры Упаковки 6,20 x 11,80 x 5,60
Единица Измерения Упаковки CMT
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 7612914066046
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 84819000900
Каталог ID BT_Catalog
Группа Продукта QBC3
Код группы H5CC
Страна происхождения Италия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 01.01.2010
Класс продукта Не доступный
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования Нет
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
Классификации
  Не доступный
|